Clé à molette (Acier chrome-vanadium)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SM-100JIS
SM-150JIS
SM-200JIS
SM-250JIS
SM-300JIS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Maximum Opening
(mm)
Product Width
(mm)
Product Height
(mm)
Product Depth
(mm)
Product Weight
(g)

11.67 €

1 Disponible 5 jours 13301051040

11.44 €

1 Disponible 5 jours 204515710120

13.04 €

1 Disponible 5 jours 24552051324

20.35 €

1 Disponible 8 jours 297025815400

29.69 €

1 Disponible 5 jours 347830017640

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Chrome Vanadium Steel Application For hexagon bolt/nut tightening and loosening work. Function 1 Comes with scales convenient for checking size of bolts and nuts.
Function 2 Beautiful character display using embossing forging. Notes 1 Do not use the tool for purpose other than those for which it is intended. Do not use any tool that is cracked, chipped, worn, distorted or showing signs of abnormality. Notes 2 Do not work in an unnatural posture. Do not make modifications.

Assistance technique