Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SLBT09SL
Type (Shape) | Clé de type L | Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Number Contained In A Packet | 9 pcs./set |
---|---|---|---|---|---|
Material | Special Alloy Steel | Application | For tightening and releasing of T type Torx screws. | Function 1 | Ball point shape allows insertion into torque socket at an angle, even in narrow places and places with obstacles. |
Function 2 | The shorter end has a hole suitable for tamper-proof Torx screws. | Function 3 | Instantly fits to the torx socket. | Set Contents Accessories | T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50。 |
Notes 1 | Use the bolts/screws that match the size. | Notes 2 | To use for bolts/screws, insert completely down to the base. | Notes 3 | Do not hit with a hammer, etc. for added impact. |
Specification 1 | Chrome Plated Processing | Specification 2 | Semi-Long Type |
Vous vous trouvez sur la page de Clé BP hexalobée S, le numéro d'article est le suivant: SLBT09SL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SLBT09SL.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles