Ensemble douilles et clés (poignée à cliquet, 72 dents)

Ensemble douilles et clés (poignée à cliquet, 72 dents)
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Utilisez un produit qui correspond à la taille des boulons, écrous et vis. Insérez la douille jusqu'au bout afin de ne pas la coincer en diagonale ou peu profondément contre le boulon ou l'écrou. Veuillez ne pas utiliser avec des outils électriques tels que des clés à chocs. Insérez le carré jusqu'à la base. N'utilisez pas de tuyau comme extension de la poignée et ne frappez pas avec un marteau, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TS-211M11PCS
TS-413M13PCS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Drive Pin (If Using Electric Drill, Shaft Dimensions) (Inch) Set Contents Accessories Specification 1 Material 1 Material 2 Function 1

44.32 €

1 Disponible 6 jours 6.355.5 ~ 141/4Socket (5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 mm), Ratchet Handle, Extension Bar 75 mm, Universal Joint11 Pcs IncludedChrome Vanadium SteelChrome PlatedSurface contact finish is gentle on bolt corners.

95.36 €

1 Disponible 5 jours 12.710 ~ 241/2DR Ratchet Handle, DR Extension Bar 150 mm, DR Sockets (10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm), DR Universal Joint.13 Pcs IncludedChrome Vanadium Steel (Mirror Polish Finish)--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Socket shape 6 Sq.
Number of Gears(Threaded) 72-Shaped Specification 2 Metal Case Included

Assistance technique