Poignée à cliquet compacte

Poignée à cliquet compacte
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: SRH3CH

Marque: SK 11

Prix: 14.39

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SRH3CH

Référence pièce
SRH3CH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Drive Pin (If Using Electric Drill, Shaft Dimensions) (Inch) 3/8 Feed angle(Degree) 5 Number of Gears(Threaded) 72
Material 1 Chrome Vanadium Steel Application details Tightening/loosening of bolts/nuts, etc. Function 1 Uses fine movement. To deal with small spaces.
Function 2 Ultra-small head designed to be a small one-size, enabling operations in constrained spaces where the conventional product cannot be used. Function 3 72 helical gears with excellent durability are used. Notes 1 Do not use by adding a pipe, etc. Insert the square drive all the way to the base.
Notes 2 Do not hit with a hammer, etc. for added impact. Notes 3 Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.

Vous vous trouvez sur la page de Poignée à cliquet compacte, le numéro d'article est le suivant: SRH3CH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SRH3CH.

Assistance technique