Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
S3D-22
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 22 | Drive Pin (If Using Electric Drill, Shaft Dimensions) (Inch) | 3/8 |
Target screw | Hex Bolt, Nut |
Vous vous trouvez sur la page de Douille profonde, angle d'insertion 9,5 mm, le numéro d'article est le suivant: S3D-22.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S3D-22.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles