Clé dynamométrique / Préréglée avec étui rigide spécial

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ETR3-25
ETR3-110
ETR4-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Torque adjustment range
(N·m)
Insertion Angle
(mm)
JAN Code Function 2 Set Contents Accessories Product Width
(mm)
Product Height
(mm)
Product Depth
(mm)
Product Mass
(g)

68.02 €

1 Disponible 5 jours 5~259.54977292240048Equipped with easily visible colored scale markings.Dedicated Hard Case2727327592

67.02 €

1 Disponible 8 jours 20~1109.5--Dedicated Hard Case----

91.64 €

1 Disponible 7 jours 40–20012.7--Dedicated Hard Case, Deep Socket (17/19/21 mm), Extension Bar 125 mm----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Moule prédéfini Main body: option Main Body Application Tightens screws with specified torque.
Function 1 The angle of the head changes with a clicking sound and a light shock to the hand to confirm the completion of tightening.

Assistance technique