Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 17/1/2021 à 0:00 (CET) 18/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Lot de 4 tournevis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ED-50

Référence pièce
ED-50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Application Function 1 Function 2 Function 3 Function 4 Material 1 Set Contents Accessories Notes 1 Notes 2

3.62 €

6 jours A convenient four-piece screwdriver set for screw tightening work around the home.A set convenient for its portability.Can be used for regular screws.With a magnet that prevents the screws from falling.T type handle is included for eye bolt rotation.Shaft: Carbon Tool Steel-6mm・+No.0・+No.1・+No.2A non-insulated tool. Do not use the product for items energized with an electric current. You may get an electric shock.Pay careful attention when using and use a screwdriver that fits the size of the screw.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) / tête plate (-) Tip size / Phillips (+) N° 0 / N° 1 / N° 2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6
Single Product/Set Classification Produit du jeu Shaft type Rond Magnet Disponible
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Résine
Number Contained In A Packet 4 pcs./set

Vous vous trouvez sur la page de Lot de 4 tournevis, le numéro d'article est le suivant: ED-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ED-50.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique