Tournevis à cliquet Soft G

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ERD-4

Référence pièce
ERD-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.55 €

1 Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) / tête plate (-) Tip size / Phillips (+) N° 1 / N° 2 / N° 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6
Single Product/Set Classification Produit du jeu Magnet N/A Grip Type Résine
Nombre contenu dans un paquet Accessory tool bit number: Set of 4 Application For tightening screws. Fonction 1 The soft grip is now easier to hold.
Fonction 2 Bits can be stored in the main body. Fonction 3 Can use a commercial 6.35 mm width across flats hex bit. Matériau 1 Main Body/Bit: Chrome Vanadium Steel
Matériau 2 Handle: PP+TPR Resin Contenu du set Accessoires +No.1・+No.2・+No.3・-6mm Remarques 1 Do not use on live electrical equipment. Select a unit that matches the size of the screw.
Remarques 2 Do not use for unintended applications. Largeur du produit(mm) 30 Hauteur du produit(mm) 120
Profondeur du produit(mm) 30 Poids du produit(g) 120 Complément 1 Rotation changeover switch

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis à cliquet Soft G, le numéro d'article est le suivant: ERD-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ERD-4.

Assistance technique