Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Jeu de tournevis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ED-150
ED-550
ED-650
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip standards Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Number Contained In A Packet Application Function 1 Function 2 Function 3 Function 4 Function 5 Set Contents Accessories Notes 1 Notes 2 Product Width
(mm)
Product Height
(mm)
Product Depth
(mm)
Product Weight
(g)

4.24 €

8 jours Phillips (+) / tête plate (-)3 ~ 68 pcs./setCan be used to tighten and loosen various screws.Includes magnet to prevent screws from falling.Can be used for eye bolt rotation.Can be used as a T handle.--+No. 0 / +No. 1 / +No. 2 / -3 mm / -4.7 mm / -6 mm Round Drills and Prepared Hole DrillsA non-insulated tool. Do not use the product for items energized with an electric current. You may get an electric shock.Pay careful attention when using and use a screwdriver that fits the size of the screw.----

6.34 €

8 jours Phillips (+) / tête plate (-)3 ~ 67 pcs./setCan be used to tighten and loosen various screws.Includes magnet to prevent screws from falling.Can be used for eye bolt rotation.Frequently used sizes are made long.With dish to keep you from losing screws (case lid).Its grip fits the hands well and also can be used as T-shaped handle.+No. 0 / +No. 1 / +No. 2 / -2 mm / -4.7 mm / -6 mm Prepared Hole DrillsA non-insulated tool. Do not use the product for items energized with an electric current. You may get an electric shock.Pay careful attention when using and use a screwdriver that fits the size of the screw.----

8.45 €

6 jours Combinaison4.7 ~ 610 pcs./setCan be used to tighten and loosen various screws and bolts.Includes magnet to prevent screws from falling.It comes with a BOX screwdriver that allows you to also turn the nut.Includes eye bolt (hook) rotation.Its grip fits the hands well and also can be used as T-shaped handle.-+No. 0 / +No. 1 / +No. 2 / -4.7 mm / -6 mm / (hex) 5.5 mm / 7.0 mm / 8.0 mm / 10 mm Round DrillsA non-insulated tool. Do not use the product for items energized with an electric current. You may get an electric shock.Pay careful attention when using and use a screwdriver that fits the size of the screw.9811532240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip size / Phillips (+) N° 0 / N° 1 / N° 2 Single Product/Set Classification Produit du jeu Shaft type Rond
Magnet Disponible Shaft through N/A Bolster N/A
Grip Type Résine

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique