Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tournevis Ball G

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BDM-6
BDP-2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Color Application Function 1 Function 2 Material 1 Material 2 Notes 1 Notes 2 Supplement 1

2.38 €

4 jours Tête plate (-)-6YellowFor tightening screws.Slip resistant, soft, and highly resilient cushion grip gentle on hands.A round shape that enables high torque transmission by wrapping it with your palm.Shaft: Chrome Vanadium SteelGrip: TPR and PPDo not use on live electrical equipment. Select a unit that matches the size of the screw.Be sure to wear safety gear such as protective eyewear. Do not use it for uses other than its originally intended purposes and applications.Has Magnetic Tip

2.32 €

4 jours Phillips (+)N° 2-RedFor tightening screws.Slip resistant, soft, and highly resilient cushion grip gentle on hands.A round shape that enables high torque transmission by wrapping it with your palm.Shaft: Chrome Vanadium SteelGrip: TPR and PPDo not use on live electrical equipment. Select a unit that matches the size of the screw.Be sure to wear safety gear such as protective eyewear. Do not use it for uses other than its originally intended purposes and applications.Has Magnetic Tip

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shaft length L (mm) 100 Single Product/Set Classification Unité Shaft type Rond
Magnet N/A Shaft through N/A Bolster N/A
Grip Type Résine

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique