Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EPS-710
Référence pièce |
---|
EPS-710 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Application | Function 1 | Set Contents Accessories | Notes 1 | Notes 2 | Notes 3 | Supplement 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.32 € | 6 jours | For watch band adjustment, leather band replacement and adjustment of glasses. | Three parts can be connected to one, allowing for compact storage. | +No. 00 / -1.8 mm Pin Extractor and Spring Rod Extractor | Do not use on live electrical equipment. Select a unit that matches the size of the screw. | Please wear safety glasses when working. If pins and spring rods cannot be removed, please do not try yourself, but contact a watchmaker. | Do not use it for anything other than the intended purpose and applications. | Connecting Storage |
Loading...
Tip standards | Combinaison | Tip size / Phillips (+) | N° 00 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 1.8 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Shaft type | Rond | Magnet | N/A |
Grip Type | Acier inoxydable | Number Contained In A Packet | 4in1 |
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis de précision pour montres/lunettes, le numéro d'article est le suivant: EPS-710.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EPS-710.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.