Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EPS-720
Référence pièce |
---|
EPS-720 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Application | Function 1 | Set Contents Accessories | Notes 1 | Notes 2 | Notes 3 | Supplement 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.49 € | 4 jours | For special screws found in cell phones, game devices, computers, etc. | Three parts can be connected to one, allowing for compact storage. | Y model 2.6 mm, penta 1.4 mm, penta 1.8 mm, hex model with holes 1.9 mm | Do not use on live electrical equipment. Select a unit that matches the size of the screw. | Please wear safety glasses when working. Please do not modify precision instruments such as mobile phones, game consoles, or PCs. | Do not use it for anything other than the intended purpose and applications. | Connecting Storage |
Loading...
Tip standards | Autre | Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Shaft type | Rond |
---|---|---|---|---|---|
Magnet | N/A | Grip Type | Acier inoxydable | Number Contained In A Packet | 3in1 |
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis de précision pour vis spéciales, le numéro d'article est le suivant: EPS-720.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EPS-720.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.