Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TD-1
Référence pièce |
---|
TD-1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Function 1 | Material | Features | Notes 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.01 € | 6 jours | When it is difficult to add pressure to the product, it can be easily loosened by using water pump pliers, etc. as a square shaft has been used in the product. | Shaft Part: Chrome Vanadium Steel | Convenient for maintenance of kitchen and bathroom. | Please do not use like a barrel or chisel. |
Loading...
Tip standards | Tête plate (-) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 18 | Shaft length L (mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Shaft type | Carré | Magnet | N/A |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Résine |
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 1.6 | Product Width(mm) | 30 | Product Height(mm) | 200 |
Product Depth(mm) | 30 | Product Weight(g) | 120 |
Vous vous trouvez sur la page de Pince multiprise crantée, le numéro d'article est le suivant: TD-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TD-1.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.