Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SRD-610
Référence pièce |
---|
SRD-610 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Specifications | Set Contents Accessories | Application | Function 1 | Function 2 | Features | Notes 1 | Notes 2 | Notes 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.04 € | Disponible | 4 jours | Built-in ratchet function, with rotation selector switch | Included bit: +No.2X25 mm | Tightening and loosening screws. | It employs a round design which fits the hands, and anti-slip elastomer resin. | High-power ratchet screwdriver that can perform final tightening. | Best in class, with an amazing 72 gear teeth, making for smooth operation with gentle movements. | Do not use on live electrical equipment. | Please use a product that matches the size of the screws. | Do not use it for anything other than the intended purpose and applications. |
Loading...
Tip standards | Phillips (+) | Tip size / Phillips (+) | N° 2 | Single Product/Set Classification | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Shaft type | Carré | Magnet | N/A | Grip Type | Résine |
Product Width(mm) | 38 | Product Height(mm) | 110 | Product Depth(mm) | 38 |
Product Weight(g) | 105 | Number of Gears(Threaded) | 72 |
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis tronqué à cliquet, le numéro d'article est le suivant: SRD-610.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SRD-610.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.