• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rallonge tournevis à cliquet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SED-230

Référence pièce
SED-230
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Set Contents Accessories Application Function 1 Function 2 Notes 1 Notes 2

17.09 €

5 jours Accessory Tool Bits: 25 mm single-headed bit (+No.1, No.2, No.3, -6 mm) / hexagonal (2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm) / Torx (T10, T15, T20)For the maintenance of automobiles and motorcycles and an always ready tool for the home and office.The telescopic holder can be adjusted steplessly to an axial length of 80 to 150 mm.It exerts power in work in deep places. It is convenient for storage and carrying since the bit set is built-in to the main unit.Do not use on live electrical equipment. Select a unit that matches the size of the screw.Do not hit with a hammer, etc. for added impact. Do not use other than for original purpose or application.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Combination Tip size / Phillips (+) No.1 / No.2 / No.3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6
Shaft length L (mm) 80~150 Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Round
Magnet NA Grip Type Resin (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 4 / 5 / 6 / 3 / 2.5

Vous vous trouvez sur la page de Rallonge tournevis à cliquet, le numéro d'article est le suivant: SED-230.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SED-230.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique