• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Mini pince radio, acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EMH-12

Référence pièce
EMH-12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hardness Application Function 1 Function 2 Function 3 Function 4 Material 1 Notes 1 Notes 2 Notes 3 Product Width
(mm)
Product Height
(mm)
Product Depth
(mm)
Product Weight
(g)

14.53 €

3 jours (Body) HRC42 to 43 / (Blade Part) HRC46 to 48Hobbies, precision work, etc.A rust-resistant and material-friendly toolWith soft grip which is gentle on the handsWith the included spring, they can easily be operated continuously.Notches Allow for Firm GripStainless steel (SUS410)Do not use for unintended applications. Do not use beyond its capabilities.Be sure to wear protective eyewear. Do not use it for objects in which electric currents flow, as there is a risk of electric shock.Please wipe with oil and maintain after use. Risk of rusting.531351470

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Longnose pliers Overall Length(mm) 120
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.5 Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Mini pince radio, acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: EMH-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EMH-12.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique