Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
P-150F |
P-175F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Steel Wire Cutting Performance (φ/mm) | Copper Wire Cutting Performance (φ/mm) | Width (mm) | Height (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 150 | 2 | 3 | 48 | 160 | |
18.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 175 | 3 | 3.5 | 52 | 180 |
Loading...
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Depth(mm) | 17 |
---|---|---|---|---|---|
Hardness(HRC) | 57~61 | Main body: option | Main Body | Application | Electrical work, woodworking and metalworking, assembly and repair of mechanical parts, etc. |
Function 1 | Turning, cutting, inserting and bending work are performed together. | Function 2 | Pliers that use an original grip that fits the hand well and is very easy to use. | Material | Special Steel |
Specification 1 | Heat Treatment / No Oxidative Quenching / Cutting Edge Induction Hardened |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm)
Width(mm)
Height(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles