• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince FG universelle à bec long

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

R-150BF

Référence pièce
R-150BF
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Application Function 1 Function 2 Function 3 Material Specification 1

13.46 €

3 jours Cutting, pinching, caulking, etc.It can be used for many purposes, such as cutting, pinching and caulking.Convenient for wiring, bending and cutting operations in narrow spaces.It uses an original grip that fits the hand well and is excellent in workability.Special SteelHeat Treatment / No Oxidative Quenching / Cutting Edge Induction Hardened

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Longnose pliers Overall Length(mm) 150
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.5 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6 Width(mm) 55
Height(mm) 160 Depth(mm) 15 Hardness(HRC) 57~61
Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince FG universelle à bec long, le numéro d'article est le suivant: R-150BF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R-150BF.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique