• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince à circlips

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SCP-170KC

Référence pièce
SCP-170KC
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Application Function 1 Function 2 Notes 1 Specification 1 Specification 2

17.33 €

3 jours Snap Ring installation / removal.Plier tip claw has a reverse taper for work without dropping rings.Replaceable jaw type.Do not use anything that has an electric current flowing through it. It may cause electric shock.With Hole Claw (Straight Type 1.5)Separately Sold Spare Claw: Straight Type 1.5, Straight Type 2.0, Curved Type 1.5, Curved Type 2.0, Flat Type

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Retaining Ring Pliers Shaft/hole For Hole
Width(mm) 70 Height(mm) 175 Depth(mm) 12
Weight(g) 200 Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince à circlips, le numéro d'article est le suivant: SCP-170KC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SCP-170KC.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique