• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince multiprise crantée avec ressort JIS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WP-250S
WP-250SH
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
Height
(mm)
Depth
(mm)
Weight
(g)
Application Function 1 Function 2 Function 3 Material Notes 1 Notes 2 Notes 3 Specification 1 Opening Adjustment

16.71 €

3 jours 7525518340Piping construction, electric construction, car adjustment, machine maintenance, etc.Can be used for various sizes because the mouth width can be adjusted accordingly.Because of the included spring, they can be operated easily.-Carbon Tool Steel (S55C)Do not use for unintended applications.The gripper edge is sharpened. Note that scratching may occur when gripping plated products, plastics, etc.A non-insulated tool. Do not use for circuits energized with an electric current.JIS Standard Products7 Step

16.53 €

5 jours 5525615-Piping construction, electric construction, car adjustment, machine maintenance, etc.Can be used for various sizes because the mouth width can be adjusted accordingly.Because of the included spring, they can be operated easily.Toothed shape to securely catch piping and sheet materials.Carbon Tool Steel (S55C)Do not use for unintended applications.Insert the pipe securely in the center of the teeth perpendicular to the pipe.A non-insulated tool. Do not use for circuits energized with an electric current.JIS Standard Products7 Step

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 250
With or without spring Disponible Hardness(HRC) 44~52 Maximum Opening Width(mm) 46
Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique