• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince puissante à long bec 200 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

R-200H

Référence pièce
R-200H
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Application Function 1 Function 2 Function 3 Function 4 Material Notes 1 Notes 2 Notes 3

16.72 €

3 jours Automobile Maintenance and Machinery Repair.Long 200 mm size enables powerful work such as grabbing, cutting, and bending.USA, ANSI standard compliant (equivalent to Japanese JIS), has excellent quality.The grip was developed based on an ergonomic design which fits perfectly in hands and is shock absorbent.It cuts the power required by about 30% labor (company comparison) using the principle of leverage, allowing easy cutting.Special tool steelNever use for cutting items conducting electricity. There is a risk of electric shock.Do not use it for anything other than the intended purpose.Do not use exceeding capacity.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Longnose pliers Overall Length(mm) 200
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 3 Width(mm) 48
Height(mm) 215 Depth(mm) 25 Hardness(HRC) 59~63
Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince puissante à long bec 200 mm, le numéro d'article est le suivant: R-200H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R-200H.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique