• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince coupante pour plastique, livrée avec ressort

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N-125PG
N-150PG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Plastic Cutting Performance
(φ/mm)
Application Function 1 Function 2 Function 3 Material Notes 1 Notes 2 Notes 3 Cuttable Diameter
(mm)

23.52 €

3 jours 1253Cutting of soft resin (plastic).Thin and sharp blade is convenient for gate cutting of molded plastics and plastic models.Optimum for slitting operation in narrow spaces.Because the spring can open and close continuously, one's hands will not tire even after many hours of work.Special SteelNever use for cutting items conducting electricity. There is a risk of electric shock.Do not use it for anything other than the intended purpose.Do not use exceeding capacity.Resin Diameter: 3.0

18.85 €

3 jours 1505Cutting of soft resin (plastic).Thin and sharp blade is convenient for gate cutting of molded plastics and plastic models.Optimum for slitting operation in narrow spaces.Because the spring can open and close continuously, one's hands will not tire even after many hours of work.Special SteelNever use for cutting items conducting electricity. There is a risk of electric shock.Do not use it for anything other than the intended purpose.Do not use exceeding capacity.Resin Diameter: 5.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers With or without spring Available
Width(mm) 55 Depth(mm) 10 Hardness(HRC) 56~60
Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique