• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-150G
P-175G
P-200G
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Depth
(mm)
Application Function 1 Function 2 Function 3 Material Notes 1 Notes 2 Notes 3

14.89 €

5 jours 1502.23451638Electrical work, woodworking and metalworking, assembly and repair of mechanical parts, etc.Easy to use pliers with lightweight yet strong blades.The use of special steel enables excellent cutting and durability.The tip section is etched in order to prevent slippage.Special SteelNever use for cutting items conducting electricity. There is a risk of electric shock.Do not use it for anything other than the intended purpose.Do not use exceeding capacity.

17.93 €

5 jours 17533.54819014Electrical work, woodworking and metalworking, assembly and repair of mechanical parts, etc.Easy to use pliers with lightweight yet strong blades.The use of special steel enables excellent cutting and durability.The tip section is etched in order to prevent slippage.Special SteelNever use for cutting items conducting electricity. There is a risk of electric shock.Do not use it for anything other than the intended purpose.Do not use exceeding capacity.

21.00 €

5 jours 2003.44502014Electrical work, woodworking and metalworking, assembly and repair of mechanical parts, etc.Easy to use pliers with lightweight yet strong blades.The use of special steel enables excellent cutting and durability.The tip section is etched in order to prevent slippage.Special SteelNever use for cutting items conducting electricity. There is a risk of electric shock.Do not use it for anything other than the intended purpose.Do not use exceeding capacity.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince à bec Hardness(HRC) 57~61
Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique