• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince à long bec

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R-125G
R-150G
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Depth
(mm)
Application Function 1 Function 2 Function 3 Material Notes 1 Notes 2 Notes 3

15.22 €

3 jours 125501456Assembly and wiring work of precision equipment.As the tip is prepared tough, it does not break easily, and is resilient against bending as well.Convenient for wiring, bending and cutting operations in narrow spaces.Ideal for the assembly of PCs, AV, and precision equipment and running electricity and phone lines.Special SteelNever use for cutting items conducting electricity. There is a risk of electric shock.Do not use it for anything other than the intended purpose.Do not use exceeding capacity.

15.69 €

3 jours 150531607Assembly and wiring work of precision equipment.As the tip is prepared tough, it does not break easily, and is resilient against bending as well.Convenient for wiring, bending and cutting operations in narrow spaces.Ideal for the assembly of PCs, AV, and precision equipment and running electricity and phone lines.Special SteelNever use for cutting items conducting electricity. There is a risk of electric shock.Do not use it for anything other than the intended purpose.Do not use exceeding capacity.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Longnose pliers Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.5
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6 Hardness(HRC) 57~61 Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique