• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince pour anneau double

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SRP-6
SRP-11
SRP-20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Compatible Ring Size
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Depth
(mm)
Application Function 1 Material Notes 1 Notes 2 Notes 3

26.55 €

5 jours L3~85515010Double ring installation and removal.It can cut iron wire / copper wire.Main Body: Special Carbon Steel (S58C)Do not use with the rings with non-conforming sizes.Since the grip part is non-insulated, be sure to turn off the electric power when used for work on electric appliances.Do not cut anything except soft iron / nylon because the blade is extremely sharp.

34.07 €

3 jours L8~305515010Double ring installation and removal.It can cut iron wire / copper wire.Main Body: Special Carbon Steel (S58C)Do not use with the rings with non-conforming sizes.Since the grip part is non-insulated, be sure to turn off the electric power when used for work on electric appliances.Do not cut anything except soft iron / nylon because the blade is extremely sharp.

26.55 €

5 jours L15~305414916Double ring installation and removal.It can cut iron wire / copper wire.Main Body: Special Carbon Steel (S58C)Do not use with the rings with non-conforming sizes.Since the grip part is non-insulated, be sure to turn off the electric power when used for work on electric appliances.Do not cut anything except soft iron / nylon because the blade is extremely sharp.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 150
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.8 Weight(g) 140
Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique