• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince universelle à long bec

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

R-150BG

Référence pièce
R-150BG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Application Function 1 Function 2 Function 3 Function 4 Function 5 Material Notes 1 Notes 2 Notes 3

18.69 €

3 jours Assembly and wiring work of precision equipment.As the tip is prepared tough, it does not break easily, and is resilient against bending as well.Convenient for wiring, bending and cutting operations in narrow spaces.With a spring included, the jaws can easily be opened and closed, so even using them continuously is comfortable.Excellent sharpness.Ideal for the assembly of PCs, AV, and precision equipment and running electricity and phone lines.Special SteelNever use for cutting items conducting electricity. There is a risk of electric shock. Do not use for purposes other than those originally intended. Check safety of the working environment before use. Wear protective glasses when working. Do not use more than its capability.Do not use it for anything other than the intended purpose.Do not use exceeding capacity.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Longnose pliers Overall Length(mm) 150
With or without spring Available Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.5 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6
Width(mm) 54 Height(mm) 160 Depth(mm) 10
Hardness(HRC) 57~61 Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince universelle à long bec, le numéro d'article est le suivant: R-150BG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R-150BG.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique