• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Marteau à clouer H, manche tube

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

230G

Référence pièce
230G
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material 1 Specification 1 Application Function 1 Notes 1 Notes 2 Notes 3 Product Weight
(g)

12.16 €

3 jours Pipe HandleRubber gripHammering work.It has a durable pipe handle.Do not use for unintended applications.Do not use if there are any issues such as cracks or any rattling can be heard from the head or handle.Secure the safety of the surroundings before beginning work.420

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Claw Hammer Head (diameter)(mm) 27 Head (length)(mm) 102
Overall Length(mm) 267 Handle material Other

Vous vous trouvez sur la page de Marteau à clouer H, manche tube, le numéro d'article est le suivant: 230G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 230G.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique