• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Marteau à arêtes vives

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4977292130462
4977292130479
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Standard Material 1 Material 2 Specification 1 Application Function 1 Notes 1 Notes 2 Notes 3 Product Weight
(g)

9.94 €

5 jours 189518MMHead: Carbon tool steelWooden handleTriple Wedge Makes It Difficult to Remove the HandleFor nailing into wood.One side can be used as a nail puller.Check that the surroundings are safe before beginning work. Do not use without wearing protective goggles for your safety.Do not use if there are any cracks or any rattling can be heard from the head or handle.Strike so that the striking face is straightly placed, do not apply angular or diagonal strikes.180

17.09 €

3 jours 2110621MMHead: Carbon tool steelWooden handleTriple Wedge Makes It Difficult to Remove the HandleFor nailing into wood.One side can be used as a nail puller.Check that the surroundings are safe before beginning work. Do not use without wearing protective goggles for your safety.Do not use if there are any cracks or any rattling can be heard from the head or handle.Strike so that the striking face is straightly placed, do not apply angular or diagonal strikes.260

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Claw Hammer Overall Length(mm) 300 Head material Other
Handle material Other

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique