Référence fabricant: ETS-12WR
Marque: E VALUE
Prix: 24.81 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ETS-12WR
Tool set and tool box only | Tool Set | Tool set type | Pièce | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 225×100×42 |
---|---|---|---|---|---|
Set Content(Point) | 12 | Mass(g) | 360 | Application | For wristwatch band length adjustment, band replacement, battery replacement work. |
Function 1 | Tool kit for wristwatch band length adjustment, band replacement, battery replacement work. | Set Content 1 | Pin Removal Device Push Out Pin 0.8 mm Replaceable Push Out Pin 0.8 mm Pin Removal Bar (0.8·0.9·1.0 mm) | Set Content 2 | Spring rod removal, knife-style back cover opener, 2-point support-style back cover opener |
Set Content 3 | Precision screwdriver (+ 00 -1.2 -1.8 mm), Longnose pliers 125 mm, Mini hammer | Notes 1 | May not be compatible with some watches depending on the type and construction. | Notes 2 | After the back of the waterproof watch is opened and closed, the waterproof function may be impaired. |
Notes 3 | Please check/inspect thoroughly before working. | Product Type | Tool only |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu d'outils pour réparation de montre, le numéro d'article est le suivant: ETS-12WR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ETS-12WR.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles