Ensemble d'outils domestiques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ETS-24H

Référence pièce
ETS-24H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

84.00 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Type portable à ouverture unique Set Content(Point) 24
Application Maintenance work around the home and office, etc. Function 1 24 carefully selected tools that are an essential part of any tool kit. Function 2 Comes with a hard case, convenient for storage and carrying.
Set Content 1 Screwdriver (+1 x 100 mm, +2 x 100 mm, -6 x 100 mm), cutter L, longnose pliers 150 mm Set Content 2 Combination pliers 150 mm, Monkey wrench 150 mm, Scissors for household use, Nail hammer Set Content 3 Hex Bar Wrench (1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6 mm), Precision Screwdriver (-1.8/+00)
Set Content 4 Combination wrench (8/10/12/13/14 mm), Hard case Notes 1 Use tools for their correct purposes and with the correct methods. Erroneous use can lead to tool damage or injury. Do not use the product on anything with live electricity. Notes 2 Do not use as a hammer replacement or hit with a hammer. Do not use tools that have visible cracks, chips, abrasions, malformations, etc.
Notes 3 Please use a product that matches the screws, bolts, and nuts sizes. Please do not connect pipes. Please do not use it for other than its intended purpose.

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble d'outils domestiques, le numéro d'article est le suivant: ETS-24H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ETS-24H.

Assistance technique