Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Ensemble d'outils manuels de maintenance

Ensemble d'outils manuels de maintenance

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • EST-820R
  • EST-820T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EST-820R

Référence pièce
EST-820R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Set Content 1 Set Content 2 Set Content 3 Set Content 4 Set Content 5 Set Content 6 Set Content 7 Set Content 8

177.05 €

Disponible Jour même

Stock

6.35 mm Insertion Angle Socket (4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm), Toolbox9.5 mm Insertion Angle Socket (10/11/12/13/14/15/17/19/21/22/24 mm)9.5 mm Insertion Angle Deep Socket (8/10/12/13/14/17/19 mm)150 mm Nipper, Bit Screwdriver, 200 mm Monkey Wrench, Concave 9.5 mm x Convex 6.35 mm Socket AdapterCombination wrench (8/10/12/13/14/17/19 mm), needle nose pliers 150 mm9.5 mm Insertion Angle (ratchet handle / slide ratchet handle / extension bar (75/150 mm) / universal joint / bit adapter)Screwdriver (Phillips (+1 x 75 mm, +2 x 100 mm, +3 x 150 mm), flathead (-5 x 75 mm, -6 x 100 mm)), hex bar wrench set (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6)25 mm bits (Phillips (+0/+1/+2/+3)/Torx (10/15/20/25/27/30/40)/flat (-4/-5.5/-7)/hex (2.5/3/4/5/6)/socket adapter)/combination pliers 200 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Type de poitrine Set Content(Point) 82

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble d'outils manuels de maintenance, le numéro d'article est le suivant: EST-820R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EST-820R.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique