Douille double entraînement S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SHS307DU

Référence pièce
SHS307DU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

40.69 €

1 Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Autre Opposite side dimensions(mm) 10 / 12 / 8 / 13 / 14 / 17 / 19 Insertion Angle(mm) 6.3
Width(mm) 38 Height(mm) 170 Depth(mm) 30
Weight(g) 199 Application For hexagon bolt/nut tightening and loosening work. Function 1 Sockets of 8 to 14 mm can be used with insertion angle 6.35 ratchet handle and with gear wrench 14 mm.
Function 2 Sockets of 17 / 19 mm can be used with insertion angle 9.5 ratchet handle and with gear wrench 17 mm. Function 3 Highly usable in narrow places due to the extra low socket. Function 4 Sockets can be easily removed and installed securely with a single action as the new socket holder is used in this product.
Size Content 8・10・12・13・14・17・19mm Specifications Socket Holder Included/Clip Color: Red and Yellow Material Socket: Chrome Vanadium Steel, Socket Holder Clip: Polyacetal, Rail: Iron
Notes 1 Use the bolts/nuts that match the size. Ensure the socket is completely inserted down to the base before use to avoid slanted or shallow fastening against the bolt/nut. Notes 2 Insert the square drive all the way to the root. Do not use with power tools such as impact wrench. Do not use by attaching a pipe to the handle, or by hitting with a hammer etc. Notes 3 Do not use if damage such as cracking, chipping, abrasion, or distortion is evident. Use only for intended purpose.

Vous vous trouvez sur la page de Douille double entraînement S, le numéro d'article est le suivant: SHS307DU.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SHS307DU.

Assistance technique