• Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Capteur du point de contact

Capteur du point de contact
  • Remise sur volume

Centering can be done by applying the measurement probe to the end face of the workpiece

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VPS-301

Référence pièce
VPS-301
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)

63.66 €

Disponible Jour même

Stock

60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de mesure shank diameter d(φ) 10 Overall Length L(mm) 83
Blade Tip Diameter(mm) 10 Material Alloy Steel Hardness(HRC) 56
Accuracy ±0.003mm Suitable Rotation Speed(min^-1) 450~600

Vous vous trouvez sur la page de Capteur du point de contact, le numéro d'article est le suivant: VPS-301.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VPS-301.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique