• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 24:00 (CEST) 21/10/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Duster Stand

Duster Stand

Simple L-shape makes it difficult to break, has overlapping, compact storage hanging 12 sheets of cloth to dry in a 20 x 60 cm small space.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

59520

Référence pièce
59520
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Material Amount Of Content

25.59 €

9 jours Comes in a simple L-shape so it is less likely to break, stackable so it can be compactly stored, takes up a space as little as 20 x 60 cm, yet 12 pieces of rugs can be hung-dried.Iron wire 8 φ/5 φ (PE coating)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Other Other Option Size 60X20X61cm
Color White JAN Code 4979404626405 Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Duster Stand, le numéro d'article est le suivant: 59520.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 59520.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique