• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Racleur à eau, caoutchouc (cm) 32X5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
26514
26535
26547
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Length
(mm)
Product Type 2 Other Overall Length
(cm)
Specifications JAN Code Rubber Material Fitting Material: Handle material Amount Of Content

18.16 €

3 jours 1400Main Body-140Water Drain Mop4979404230329Foamed synthetic rubberIron, Steel PipeSteel Pipe1 pc.

17.87 €

8 jours --Spare-Drainer Spare4979404230374Foamed synthetic rubber--1 pc.

6.77 €

8 jours --Spare-Framed Draining Basket Spare4979404230435Foamed synthetic rubberIron-1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type 1 Dry Wiper Width(mm) 320 Rubber(cm) 32×5
Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique