• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Grattoir à main Shuro

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

13060

Référence pièce
13060
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material Amount Of Content

12.83 €

Disponible 9 jours Palm1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Scrubber Vertical(mm) 160 Thickness(mm) 50
Horizontal(mm) 50 Color Brown JAN Code 4979404711149
Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Grattoir à main Shuro, le numéro d'article est le suivant: 13060.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 13060.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique