• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Jeu avec brosse et pot Narcissus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

17560

Référence pièce
17560
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material Case Material Amount Of Content

10.55 €

9 jours Polyethylene (Handle/PP)ABS1 Set (Main Body / Case)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Nylon Scrubber Vertical(mm) 430 Thickness(mm) 120
Horizontal(mm) 127 Size(mm) 127×120×430 JAN Code 4979404322000
Amount Of Content 1 Set (Main Body / Case)

Vous vous trouvez sur la page de Jeu avec brosse et pot Narcissus, le numéro d'article est le suivant: 17560.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 17560.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique