• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Brosse argent résistante à la chaleur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

50549

Référence pièce
50549
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material Bristle material Bristle length
(mm)
Features Features 2 Features 3 Amount Of Content

14.80 €

3 jours Shell : PPNylon25Hygienic Given Its Ability to Be Disinfected at High Temperatures (Heat Resistant Temperature 120°C)Brush is held together with a stainless steel needle that will not rustBecause of the hair made of excellent weather and chemical-resistant nylon fiber, chances of hair-loss or hair-cut are less and thus risk of contamination is reduced1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Hand brush Size(mm) 165×60 JAN Code 4979404616222
Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Brosse argent résistante à la chaleur, le numéro d'article est le suivant: 50549.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 50549.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique