• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Brosse en fibres synthétiques type S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

50567

Référence pièce
50567
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Base Material Bristle material Bristle length
(mm)
Amount Of Content

7.84 €

9 jours WoodPVCApprox. 30 mm1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Hand brush Color Green Overall Length(mm) 125
Size(mm) 125×55 Width(mm) 55 JAN Code 4979404611111
Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Brosse en fibres synthétiques type S, le numéro d'article est le suivant: 50567.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 50567.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique