• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Racleur en U, caoutchouc (cm) 60X5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

26529

Référence pièce
26529
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Rubber Material Fitting Material: Handle material Amount Of Content

45.61 €

Disponible 8 jours Foamed synthetic rubberIronSteel Pipe1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type 1 Dry Wiper Length(mm) 1400 Product Type 2 Main Body
Overall Length(cm) 140 Rubber(cm) 60×5 JAN Code 4979404233337
Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Racleur en U, caoutchouc (cm) 60X5, le numéro d'article est le suivant: 26529.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 26529.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique