• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Racleur Dish Drainer en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

26570

Référence pièce
26570
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Rubber Material Fitting Material: Handle material Features 1 Amount Of Content

46.55 €

Disponible 8 jours Foamed synthetic rubberStainless SteelStainless Steel Coated PipeDoes not degenerate even when acids and alkalis are used. Chemical/rust resistant type1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type 1 Deck Brush Width(mm) 400 Length(mm) 1400
Product Type 2 Main Body Overall Length(cm) 140 Width(cm) 40
JAN Code 4979404235256 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Racleur Dish Drainer en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: 26570.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 26570.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique