• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Manche Zoom 240 aluminium, 2 niveaux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

28532

Référence pièce
28532
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features 1 Amount Of Content

22.38 €

3 jours 5402-Level Extension1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type 1 Dry Wiper Length(mm) 1360~2400 Other Spare
Longest(cm) 240 Shortest(cm) 136 JAN Code 4979404233405
Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Manche Zoom 240 aluminium, 2 niveaux, le numéro d'article est le suivant: 28532.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 28532.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique