• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Wave King (type ondulé)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WK-105
WK-125
WK-155
WK-180
WK-205
WK-255A
WK-350A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Inch Display Blade Width
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Included ring
(mm)
JAN Code Motor for use General Building Materials / Construction Material - Hume Pipe, U-Shaped Groove General Building Materials / Construction Material - Concrete General Building Materials / Construction Material - Asphalt General Building Materials / Construction Material - Artificial Marble General Building Materials / Construction Material - Color Block General Building Materials / Construction Material - Red Brick General Building Materials/Civil Engineering Materials ALC General Building Materials / Construction Material - Extruded Cement Board General Building Materials / Construction Material - Mortar General Building Materials / Construction Material - Block Ceramic material porcelain tile Ceramic material fire-resistant brick Ceramic material ceramic tile Ceramic material glazed roof tile Ceramic material black roofing tile Ceramic material ceramic siding Ceramic material slate Resin material FRP PVC board made of resin-based materials Stone Material - Granite Stone Material - Teppei Stone (Pyroxene Andesite) Stone Material - Marble Other Cast Iron Pipes Other Glass Package Dimensions

87.81 €

Disponible 7 jours 10524″7.020154986362520065Dust-proof cutter, Disc grinder, Hand cutter, Engine cutteroptimaloptimalPossiblePossibleGoodGoodGoodGoodGoodPossiblePossiblePossibleGoodGoodGoodGoodGoodPossiblePossiblePossiblePossiblePossibleNot suitablePossibleW147×H181

99.29 €

Disponible 7 jours 12525″7.022204986362520072Dust-proof cutter, Disc grinder, Hand cutter, Engine cutteroptimaloptimalPossiblePossibleGoodGoodGoodGoodGoodPossiblePossiblePossibleGoodGoodGoodGoodGoodPossiblePossiblePossiblePossiblePossibleNot suitablePossibleW147×H181

128.20 €

Disponible 7 jours 15526″7.025.420・22・254986362520089Dust-proof cutter, Disc grinder, Hand cutter, Engine cutteroptimaloptimalPossiblePossibleGoodGoodGoodGoodGoodPossiblePossiblePossibleGoodGoodGoodGoodGoodPossiblePossiblePossiblePossiblePossibleNot suitablePossibleW188×H220

153.85 €

Disponible 7 jours 18027″7.025.420・22・254986362520096Dust-proof cutter, Disc grinder, Hand cutter, Engine cutteroptimaloptimalPossiblePossibleGoodGoodGoodGoodGoodPossiblePossiblePossibleGoodGoodGoodGoodGoodPossiblePossiblePossiblePossiblePossibleNot suitablePossibleW217×H256

175.95 €

Disponible 7 jours 20528″7.025.420・22・254986362520102Dust-proof cutter, Disc grinder, Hand cutter, Engine cutteroptimaloptimalPossiblePossibleGoodGoodGoodGoodGoodPossiblePossiblePossibleGoodGoodGoodGoodGoodPossiblePossiblePossiblePossiblePossibleNot suitablePossible-

196.40 €

Disponible 7 jours 2552.510″7.525.420▪224986362520225Dust-proof cutter, Disc grinder, Hand cutter, Engine cutteroptimaloptimalPossiblePossibleGoodGoodGoodGoodGoodPossiblePossiblePossibleGoodGoodGoodGoodGoodPossiblePossiblePossiblePossiblePossibleNot suitablePossible-

272.78 €

Disponible 7 jours 3502.514″7.530.520・22・25.44986362520300Dust-proof cutter, Disc grinder, Hand cutter, Engine cutteroptimaloptimalPossiblePossibleGoodGoodGoodGoodGoodPossiblePossiblePossibleGoodGoodGoodGoodGoodPossiblePossiblePossiblePossiblePossibleNot suitablePossible-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wheel Type Wave Type Application For concrete, mortar / Stone Material / Tile

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique