• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Lame diamant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-105
FA-125
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter
(mm)
Inch Display Internal Diameter
(mm)
JAN Code Motor for use General Building Materials / Construction Material - Hume Pipe, U-Shaped Groove General Building Materials / Construction Material - Concrete General Building Materials / Construction Material - Asphalt General Building Materials / Construction Material - Artificial Marble General Building Materials / Construction Material - Color Block General Building Materials / Construction Material - Red Brick General Building Materials/Civil Engineering Materials ALC General Building Materials / Construction Material - Extruded Cement Board General Building Materials / Construction Material - Mortar General Building Materials / Construction Material - Block Ceramic material porcelain tile Ceramic material fire-resistant brick Ceramic material ceramic tile Ceramic material glazed roof tile Ceramic material black roofing tile Ceramic material ceramic siding Ceramic material slate Resin material FRP PVC board made of resin-based materials Stone Material - Granite Stone Material - Teppei Stone (Pyroxene Andesite) Stone Material - Marble Other Cast Iron Pipes Other Glass Package Dimensions

97.29 €

Disponible 7 jours 1054″M10XP1.54986362520218Dust-proof cutter, Disc grinderoptimaloptimalPossibleGoodGoodGoodGoodGoodGoodPossibleGoodGoodoptimalGoodGoodGoodGoodGoodGoodPossiblePossiblePossibleNot suitablePossibleW107XH128

101.47 €

Disponible 7 jours 1255″M16XP24986362520386Dust-proof cutter, Disc grinderoptimaloptimalPossibleGoodGoodGoodGoodGoodGoodPossibleGoodGoodoptimalGoodGoodGoodGoodGoodGoodPossiblePossiblePossibleNot suitablePossibleW107XH128

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Diamond cutter Application For concrete, mortar / Tile Blade thickness(mm) 2
Type Flange ACE Blade Width(mm) 7.0 Included ring(mm) -

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique