Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DHL-80
Référence pièce |
---|
DHL-80 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Application | Motor for use | work material |
---|---|---|---|---|---|---|
56.62 € | Disponible | 8 jours | For cutting hard ceramic sidings, kitchen panels, slate, extrusion molded cement boards, tiles, roof tiles, marble, etc. | Dust-proof cutter, Dust collection circular saw | Wooden construction materials / Ceramic construction materials / Metal construction materials /Plastic construction materials |
Loading...
work material | Matériau de construction | Outer Diameter(mm) | 80 | Blade thickness(mm) | 1.4 |
---|---|---|---|---|---|
Internal Diameter(mm) | 20 | JAN Code | 4986362520119 |
Vous vous trouvez sur la page de High-Leg Diamond 5000 (fraise diamant motorisée), le numéro d'article est le suivant: DHL-80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DHL-80.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.