Scie à onglet pour débroussailleuse

Scie à onglet pour débroussailleuse

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • SB-230
  • Scie à onglet pour débroussailleuse
  • TB-230

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TB-230B

Référence pièce
TB-230B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

54.23 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Outer Diameter(mm) 230 Blade thickness(mm) 2.2 Number of flutes(P) 36
Product Name TONBO Details Type In Box Specifications Internal Diameter(mm) 25.4
JAN Code 4986362510851 Application For general mowing, bamboo grass, torreya, pampas, weed clearing in forest, weeds and other mowing work. Motor for use 230 mm -> All Engine Reaping Machines / 255 mm -> 26 cc or More Engine Reaping Machines
Features Has excellent durability with U built-in chip. Chip protection UP with boss.

Vous vous trouvez sur la page de Scie à onglet pour débroussailleuse, le numéro d'article est le suivant: TB-230B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TB-230B.

Assistance technique