Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
IG-80 |
IG-100 |
IG-110 |
IG-125 |
IG-160 |
IG-180 |
IG-203 |
IG-216 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | Internal Diameter (mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.24 € | 1 | 9 jours | 80 | 1.6 | 20 | 20 | 4986362540001 | ||
43.50 € | 1 | 9 jours | 100 | 1.4 | 40 | 20 | 4986362540018 | ||
47.46 € | 1 | 9 jours | 110 | 1.4 | 50 | 20 | 4986362540025 | ||
48.24 € | 1 | 9 jours | 125 | 1.4 | 50 | 20 | 4986362540032 | ||
49.02 € | 1 | 9 jours | 160 | 1.4 | 60 | 20 | 4986362540056 | ||
49.80 € | 1 | 9 jours | 180 | 1.4 | 60 | 20 | 4986362540063 | ||
97.28 € | 1 | Disponible | 9 jours | 203 | 2 | 80 | 25.4 | 4986362540681 | |
82.74 € | 1 | 9 jours | 216 | 2.2 | 80 | 25.4 | 4986362540698 |
Loading...
work material | Matériau de construction | Application | For cutting thin iron panels, metal siding, aluminum construction tin plates, colored galvanized steel sheets, galvalume steel panels, spandrel, and other materials. | Motor for use | Dust-proof cutter |
---|---|---|---|---|---|
work material | Wooden construction materials / Ceramic construction materials / Metal construction materials /Plastic construction materials |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
Internal Diameter(mm)
JAN Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles