Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Scie cloche à axe combiné, pour évacuation de puisards (type rotatif)

Scie cloche à axe combiné, pour évacuation de puisards (type rotatif)
  • Remise sur volume

[Features]
· Can be used with both hexagonal shafts (subtense: 6.35 mm) and chuck types (10 mm) as it is equipped with a combination shaft.
· With a set blade (hyper slit adopted), anyone can safely drill smoothly.
· Smooth continuous work can be performed due to the standardly equipped chip discharge hole on the body and chip discharge spring on the center drill.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VU-50
VU-75
VU-100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Size
(mm)
JAN Code Application Blade tip diameter Motor for use Thin Steel Plate (up to 3-2 mm) Thin Steel Plate (up to 4-5 mm) Thick Iron Plate (Up to 1 to 2 mm) Steel Pipe Stainless Steel Plate Aluminum Plate Ceramic siding Metal design Polyvinyl chloride sheet Polyvinyl chloride pipe Wood Veneer, Plywood 2 x 4 Wood FRP Artificial marble Copper Plate Rubber Enameled metalware Plastic Drainage Catch Basin Resin Plate

52.05 €

Disponible 5 jours 654986362550741This product is ideal for connection of PVC pipe to drainage containers and rainwater containers.53mm~120mmElectric drill, impact drill (rotating mode), rechargeable drill, impact driver (14.4 V or more)Not suitableNot suitableNot suitableNot suitableNot suitableNot suitableNot suitableNot suitableGoodoptimaloptimalGoodPossiblePossibleNot suitableNot suitableGoodNot suitableoptimalPossible

79.55 €

Disponible 5 jours 954986362550765This product is ideal for connection of PVC pipe to drainage containers and rainwater containers.53mm~120mmElectric drill, impact drill (rotating mode), rechargeable drill, impact driver (14.4 V or more)Not suitableNot suitableNot suitableNot suitableNot suitableNot suitableNot suitableNot suitableGoodoptimaloptimalGoodPossiblePossibleNot suitableNot suitableGoodNot suitableoptimalPossible

92.79 €

Disponible 5 jours 1204986362550772This product is ideal for connection of PVC pipe to drainage containers and rainwater containers.53mm~120mmElectric drill, impact drill (rotating mode), rechargeable drill, impact driver (14.4 V or more)Not suitableNot suitableNot suitableNot suitableNot suitableNot suitableNot suitableNot suitableGoodoptimaloptimalGoodPossiblePossibleNot suitableNot suitableGoodNot suitableoptimalPossible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Scie cloche Chuck Size(mm) Hexagonal Shaft 6.35/Chuck Type 10 (dual usage) Overall Length(mm) 123
Effective Length(mm) 32 center drill S-5780 Product type / compatible product type VU Type (Set Product) Seal Gasket Size

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique