Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BMJ-15 |
BMJ-16 |
BMJ-20 |
BMJ-22 |
BMJ-25 |
BMJ-27 |
BMJ-30 |
BMJ-33 |
BMJ-34 |
BMJ-35 |
BMJ-36 |
BMJ-38 |
BMJ-45 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Size (mm) | Overall Length (mm) | Effective Length (mm) | center drill | Package Dimensions | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.02 € | 1 | 6 jours | 15 | 102 | 22 | S-5760 | W42×H162 | 4986362550789 | ||
23.02 € | 1 | 6 jours | 16 | 102 | 22 | S-5760 | W42×H162 | 4986362550796 | ||
25.40 € | 1 | 6 jours | 20 | 102 | 22 | S-5760 | W42×H162 | 4986362550833 | ||
25.40 € | 1 | 6 jours | 22 | 102 | 22 | S-5760 | W42×H162 | 4986362550857 | ||
30.56 € | 1 | 6 jours | 25 | 102 | 22 | S-5760 | W51×H167 | 4986362550888 | ||
30.56 € | 1 | 6 jours | 27 | 102 | 22 | S-5760 | W51×H167 | 4986362550901 | ||
34.13 € | 1 | 6 jours | 30 | 112 | 34 | S-5770 | W58×H167 | 4986362550932 | ||
34.13 € | 1 | 6 jours | 33 | 112 | 34 | S-5770 | W58×H167 | 4986362550963 | ||
34.13 € | 1 | 6 jours | 34 | 112 | 34 | S-5770 | W58×H167 | 4986362550970 | ||
40.48 € | 1 | 6 jours | 35 | 112 | 34 | S-5770 | W58×H167 | 4986362550987 | ||
40.48 € | 1 | 6 jours | 36 | 112 | 34 | S-5770 | W58×H167 | 4986362551632 | ||
40.48 € | 1 | 6 jours | 38 | 112 | 34 | S-5770 | W58×H167 | 4986362551656 | ||
53.17 € | 1 | 6 jours | 45 | 112 | 34 | S-5770 | W73×H170 | 4986362551847 |
Loading...
Product Type | Scie cloche bi-métal | Chuck Size(mm) | Hexagonal Shaft 6.35/Chuck Type 10 (dual usage) | Product type / compatible product type | BMJ Type (Set Product) Combination Shaft |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip diameter | 12mm~65mm | Motor for use | Electric drill, impact drill (rotating mode), rechargeable drill, impact driver | Thin Steel Panel (up to 1, 2) Electric Drill/Impact | Optimal/Optimal |
Thin Steel Panel (up to 3, 2) Electric Drill/Impact | Optimal / Good | Thick Iron Plate (Up to 4/5) Electric Drill / Impact | Unsuitable/Unsuitable | Steel Pipe Electric Drill / Impact | Optimal/Optimal |
Stainless steel plate (up to 0/8) electric drill, impact | Good/Possible | Stainless steel plate (up to 1/6) electric drill, impact | Possible / Possible | Aluminum Plate Electric Drill/Impact | Possible / Possible |
Ceramic siding electric drill/ impact | Possible / Possible | Metal siding, electric drill / impact | Optimal/Optimal | Polyvinyl chloride sheet electric drill/impact | Optimal/Optimal |
Polyvinyl chloride pipe electric drill/impact | Optimal/Optimal | Electric Wood Drill / Impact | Good/Good | 2 x 4 Wood Electric Drill/Impact | Unsuitable/Unsuitable |
FRP Electric Drill/Impact | Possible / Possible | Electric drill for artificial marble / Impact screwdriver | Unsuitable/Unsuitable | Copper Sheet Electric Drill/Impact Driver | Possible / Possible |
Rubber Electric Drill / Impact | Possible / Possible | Enameled electric drill / Impact | Unsuitable/Unsuitable | Plastic Drainage Catch Basin Electric Drill/Impact | Optimal/Optimal |
Resin Board Electric Drill/Impact | Good/Good |
Configurer
Propriétés de base
Size(mm)
Overall Length(mm)
Effective Length(mm)
center drill
Package Dimensions
JAN Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles