Inscription
Configurer
  • Size(mm)
  • Chuck Size(mm)
  • JAN Code
  • Type
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 6 jours ouvrables
    • Dans les 7 jours ouvrables
    • Dans les 9 jours ouvrables
    • Dans les 12 jours ouvrables
    • Dans les 13 jours ouvrables

Scie cloche en carbure (applications rotatives)

Scie cloche en carbure (applications rotatives)

Référence pièce:

encore indéterminée. 10 références possibles.
    Quantité :

    Informations sur le produit

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Size

    (mm)

    Chuck Size

    (mm)

    Case Size

    JAN Code

    Quantité minimale de commande
    16
    6.5
    W40×H125
    4986362130264
    1 pièces
    20
    6.5
    W40×H125
    4986362130301
    1 pièces
    21
    6.5
    W40×H125
    4986362130011
    1 pièces
    22
    6.5
    W40×H125
    4986362130028
    1 pièces
    25
    10
    W40×H125
    4986362130059
    1 pièces
    27
    10
    W40×H125
    4986362130073
    1 pièces
    28
    10
    W40×H125
    4986362130080
    1 pièces
    30
    10
    W40×H125
    4986362130103
    1 pièces
    32
    10
    W40×H125
    4986362130127
    1 pièces
    35
    10
    W57×H125
    4986362130158
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    44.29 €
    ( 52.71 € )
    6 jours ouvrables
    43.76 €
    ( 52.07 € )
    12 jours ouvrables
    43.76 €
    ( 52.07 € )
    12 jours ouvrables
    43.76 €
    ( 52.07 € )
    6 jours ouvrables
    43.76 €
    ( 52.07 € )
    13 jours ouvrables
    50.37 €
    ( 59.94 € )
    9 jours ouvrables
    51.45 €
    ( 61.23 € )
    6 jours ouvrables
    50.37 €
    ( 59.94 € )
    6 jours ouvrables
    59.18 €
    ( 70.42 € )
    7 jours ouvrables
    58.62 €
    ( 69.76 € )
    9 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    [Features]
    · Carbide chips with excellent sharpness and abrasion resistance are arranged at unequal pitches on the hole saw.
    · Reduces chattering due to the resonance effect which often occurs during operation.
    · The integrated body demonstrates stable sharpness and outstanding durability.
    [Applications]
    · Using C Type Cobalt Center Drill: For drilling materials such as steel plate, stainless steel plate, copper plate, aluminum plate, and plastic with thickness up to 4.5 mm.
    · Carbide center drill T type used: For drilling FRP, synthetic resin plate, etc., up to thickness of 10 mm.